MSI 430-01
Sicherheits-Steuerung
Serie | MSI 430 |
Art | Sicherheits-Steuerung |
Applikation | Überwachung von Sicherheits-Funktionen |
Anzahl sichere I/O | 16 IN, 4 OUT, 4 programmierbare I/O |
Funktionen | 3 Industrial Ethernet Protokolle on-board: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP 4 A Schaltstrom je Ausgang 4 konfigurierbare sicher I/O (via Software) 24 sichere I/Os 40 zertifizierte Funktionsbausteine Bis zu 300 Funktionsbausteinen in einem Projekt Erweiterbar mit bis zu 12 I/O Modulen Frei konfigurierbar mit MSI.designer (lizenzfrei) Konfiguration via mini USB oder Ethernet (TCP/IP) Modular erweiterbare Sicherheits-Steuerung Programmspeicher im SD-Karten Format (512 MB) Übertragung von Diagnosedaten über externe Feldbusgateways |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Leistungsaufnahme, max. | 3,3 W |
Anzahl der Ausgänge | 4 St. |
Anzahl der konfigurierbaren Ein-/Ausgänge | 4 St. |
Art des Digitalausgangs | Transistor |
Kurzschlussschutz, Ausgänge | Ja |
Ausgangsnennstrom je Ausgang, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
Anzahl der Eingänge | 16 St. |
Zulässige Spannung am Eingang | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Eingangsstrom bei Signal 1 | HIGH: Typ. 2,3 mA / Max. 6 mA LOW: < 2 |
Art | Ethernet, USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software |
Ethernet Protokoll | EtherNet IP Modbus TCP PROFINET TCP/IP |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 32 -polig |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 2.0 Mini-A |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Nettogewicht | 290 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Schwingfestigkeit | 5 ... 150 Hz |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit Dauerschock | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Schockfestigkeit Einzelschock | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Zolltarifnummer | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |