MSI-2HB-01
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | MSI-2HB |
Funktionen | Automatischer Anlauf/Wiederanlauf Gleichzeitigkeitsüberwachung der Zweihandtaster Querschlussüberwachung Schützkontrolle (EDM) |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP Kategorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d bei DC1 (ohmsche Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
B10d bei AC1 (ohmsche Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
B10d, geringe Last | 20.000.000 Anzahl Zyklen |
Schutzbeschaltung | Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet |
Schalthäufigkeit, max. | 3600 Schaltspiele/h |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 3 A |
Externe Absicherung für Versorgungskreis | 1 A träge |
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad | 5 A flink, bzw. 3,15 A träge |
Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. | 70 Ω |
Versorgungsspannung UB | 24 V, -15 ... 10 % |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Ansprechzeit | 20 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 150 ms |
Wiedereinschaltzeit | 50 ms |
Anzugsverzögerung | 50 ms |
Rückfallverzögerung | 20 ms |
Zeitfenster für Gleichzeitigkeitsüberwachung, max. | 0,5 s |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 2,5 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Werkstoff elektrischer Kontakt | AgSnO2, hauchvergoldet |
Nettogewicht | 200 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Mechanische Lebensdauer | 10.000.000 Betätigungsspiele |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Schutzart | IP 20 (Klemmen) IP 40 (Gehäuse) |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Süd |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |