MS851

Muting-Leuchtmelder

Artikelnummer: 548000

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Muting-Leuchtmelder
Artikelnummer: 50135453
  • Abmessung (Øx L): 40 mm
Artikelnummer: 50135453

Sofort verfügbar

Serie MS851
Nettogewicht 80 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung seitlich
Lichtfarbe klar
Art des Leuchtmittels Glühlampe E14, 4W/24 V
Schutzart IP 54
Zulassungen CSA
UL
Zolltarifnummer 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272