MS70/LED-M12-2000-4GM

Muting-Leuchtmelder

Artikelnummer: 660611

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Muting-Leuchtmelder
Artikelnummer: 50135452
  • Abmessung (Øx L): 70 mm
Artikelnummer: 50135452

Sofort verfügbar

Serie MS70
LED Signalelemente mit Lebensdauer bis zu 100.000 h Ja
Nettogewicht 300 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung seitlich
Lichtfarbe gelb
Art des Leuchtmittels LED/24V
Schutzart IP 65
Zulassungen CSA
UL
Zolltarifnummer 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272
Datenblatt - pdf