MS70/2
Muting-Leuchtmelder
Serie | MS70 |
LED Signalelemente mit Lebensdauer bis zu 100.000 h | Nein |
Nettogewicht | 360 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung seitlich |
Lichtfarbe | klar |
Art des Leuchtmittels | Glühlampe BA15d/24V |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | CSA UL |
Zolltarifnummer | 85311095 |
ECLASS 8.0 | 27371223 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ETIM 5.0 | EC000272 |
ETIM 6.0 | EC000272 |