MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Quittiereinheit

Artikelnummer: 426298

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
beinhaltet Klemmbefestigung
Montageplatte
Quittiereinheit AC-ABF70.INV
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Funktionen Freifahren bei AOPDs mit Muting-Funktion
Rücksetz-Taster beleuchtet
Rücksetzen der Anlauf-/Wiederanlaufsperre
Rücksetz-Taster Ja
LED-Leuchtmelder Ja
Schaltstrom durch Taster 1 ... 1.000 mA
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 5.000 mm
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion Verbindung mit SPS
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 110 mm x 80 mm x 110 mm
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 620 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Art der Befestigung Montageplatte
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf