MLD510-RT2M/A

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver

Artikelnummer: 66538101

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Geräteart Transceiver
Sonderausführung Integrierter Muting-Leuchtmelder
Integrierter Status-Leuchtmelder
Funktionen Automatischer Wiederanlauf
integrierte Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
integrierter Status-Leuchtmelder Ja
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED Risikogruppe Freie Gruppe (nach EN 62471:2008)
Versorgungsspannung UB 26,5 ... 31,6 V
Stromaufnahme aus AS-i Kreis 140 mA
Ansprechzeit 30 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Art AS-Interface Safety at Work
Funktion Prozess
AS-i Profil S-7.B.1
Slave-Adresse 1..31 programmierbar, default=0
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation max. 5 ms ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.400 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Drehhalterung
Nut-Montage
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CAD Modell - MLD510-RT2M/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf
Zertifikat - TÜV Süd UKCA - pdf