MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Serie | MLD-UDC |
Geräteart | Sender |
Sonderausführung | Integrierte Laserausrichthilfe |
integrierte Laserausrichthilfe | Ja |
integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Reichweite | 20 ... 70 m |
Anzahl Strahlen | 3 St. |
Strahlabstand | 400 mm |
Nettogewicht | 8.194 g |
mit Gerätesäule | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.140 mm |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |