MLD500-T2-UDC-1000-S2-P

Set Sicherheits-Sensor Sender

Artikelnummer: 426345

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Geräteart Sender
Sonderausführung Schutzscheibe
integrierte Laserausrichthilfe Nein
integrierter Status-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0,5 ... 50 m
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Nettogewicht 7.225 g
mit Gerätesäule Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.000 mm
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - MLD 300, MLD 500 - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf