MLD330-RT2M
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Serie | MLD 300 |
Geräteart | Transceiver |
Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder Integrierter Status-Leuchtmelder |
Funktionen | Alternativanschluss für zweites Muting-Signal Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Konfiguration per Verdrahtung Muting-Enable-Funktion Muting-Timeout-Verlängerung Schützkontrolle (EDM), wählbar sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting |
integrierte Laserausrichthilfe | Nein |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Ja |
integrierter Status-Leuchtmelder | Ja |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,2E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
Reichweite | 0,5 ... 8 m |
Anzahl Strahlen | 2 St. |
Strahlabstand | 500 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 850 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Auswahl der Betriebsart | Anschluss 1, Pin 2: +24 V für Betriebsart 1, 2, 4 Anschluss 1, Pin 2: 0 V für Betriebsart 3, 5, 6 Anschluss 1, Pin 7: +24 V für Betriebsart 3, 5, 6 Anschluss 1, Pin 7: 0 V für Betriebsart 1, 2, 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 150 mA, ohne externe Last |
Absicherung | extern mit max. 3 A |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 5 mA |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 380 mA |
Lastinduktivität | 2.200.000 µH |
Lastkapazität | 0,3 µF |
Reststrom, max. | 0,2 mA |
Reststrom, typ. | 0,002 mA |
Spannungsabfall | 1 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Ansprechzeit | 50 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 1.400 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Drehhalterung Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |