MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Set Sicherheits-Sensor Transceiver
Serie | MLD-UDC |
Geräteart | Transceiver |
Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder Integrierter Status-Leuchtmelder |
Funktionen | Alternativanschluss für zweites Muting-Signal Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Konfiguration per Verdrahtung Muting-Enable-Funktion Muting-Timeout-Verlängerung Schützkontrolle (EDM), wählbar sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting |
integrierte Laserausrichthilfe | Nein |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Ja |
integrierter Status-Leuchtmelder | Ja |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,2E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Reichweite | 0,5 ... 8 m |
Anzahl Strahlen | 2 St. |
Strahlabstand | 500 mm |
Nettogewicht | 7.140 g |
mit Gerätesäule | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.600 mm |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |