MLD300-XT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Serie | MLD 300 |
Geräteart | Sender |
Funktionen | Reichweitenreduzierung |
integrierte Laserausrichthilfe | Nein |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
MTTFd | 204 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Reichweite | 20 ... 70 m |
Anzahl Strahlen | 2 St. |
Strahlabstand | 500 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 850 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 50 mA, ohne externe Last |
Absicherung | extern mit max. 3 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 1.400 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Drehhalterung Nut-Montage |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |