MLD-M003-UDC-1600-S2

Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel

Artikelnummer: 905068

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Nettogewicht 9.342 g
mit Gerätesäule Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.600 mm
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467