MLC530R14-1800

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68003118

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Geräteart Empfänger
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Fingerschutz
Funktionspaket Extended
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Bewegliche Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf "Feste Ausblendung"
Einbindung "Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge"
Einbindung "Kontaktbehafteter Sicherheitskreis"
Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz
Feste Ausblendung ohne Toleranz
Feste Ausblendung ohne Toleranz, aktivierbar/deaktivierbar im Betrieb
Kombination Bewegliche/Feste Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf "Feste Ausblendung"
Konfiguration per Verdrahtung
MaxiScan
Partielles Muting
Reduzierte Auflösung, umschaltbar im Betrieb auf "Feste Ausblendung"
Schützkontrolle (EDM)
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
Übertragungskanal-Umschaltung
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 1.800 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 150 mA
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 22,5 V
Spannungsart DC
Funktion Steuereingang Auswahl Betriebsart 1 oder 4
Funktion Steuereingang Auswahl Betriebsart 2 oder 5
Funktion Steuereingang Auswahl Betriebsart 3 oder 6
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 22,5 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 380 mA
Lastinduktivität 2.000 µH
Lastkapazität 0,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1,5 V
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit 39 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,25 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 200 Ω
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.950 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Befestigungswinkel
Drehhalterung
Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 3 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen KCs
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Schwingfestigkeit 50 m/s²
Prüfverfahren Schwingen nach Norm IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit 100 m/s²
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC/EN 60068-2-6
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - MLC530R14-1800 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf
Zertifikat - KCs - pdf