MD 7XXP-11-88IO3-12

Verteiler

Artikelnummer: 50130990

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Schaltelement PNP
Summenstrom 1,5 A
Eingangsnennspannung UN 24 V DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Funktion Verbindung zur Steuerung
Gewindegröße M12
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Typ male
Anzahl Anschlüsse 8 St.
Gewindegröße M8
Polzahl 3 -polig
Kodierung A-kodiert
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Werkstoff Dichtung O-Ring TPU
Werkstoff Kontakte vergoldet
Betriebsstrom je Kontakt 1,5 A
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 31,5 mm x 127 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 127 g
Schrauben-Anzugsdrehmoment 0,4 N·m
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C, in Abhängigkeit der angeschlossenen Leitung
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf