MD 708-21-42/D4-12

Ethernet Switch

Artikelnummer: 50135196

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie MD 700i
Geeignet für Ethernet
Funktionen Autocrossing
Autonegotiation
Full duplex
Unmanaged
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC, redundant
Art Ethernet
Adressvergabe Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 Mbit/s
Switch-Funktionalität integriert
Anzahl Anschlüsse 5 St.
Anschlüsse zur Spannungsversorgung 1 St.
Anzahl Schnittstellenanschlüsse 4 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 55 mm x 21 mm x 95 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 335 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 6 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz