MC-1304
Spiegelsäule
Anzahl Einzelspiegel | 4 St. |
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-m Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 |
Typ, Säulen und Spiegel | Umlenkspiegelsäule für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken |
Funktionen | Austauschbare und separat justierbare Einzelspiegel Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen Lichtachsenabstand gemäß EN 999 voreingestellt |
Abmessung (B x H x L) | 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 7.700 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Bodenbefestigung |
Mechanische Rückstellfunktion | Nein |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.300 mm |
Außenmontage von Zubehör | hinten |
Mittenabstand der Einzelspiegel | 300 mm |
Zolltarifnummer | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |