MC 018K
Klemmstück
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 218 Sensoren der Serie 418 Sensoren mit M18-Bauform |
Innendurchmesser | 18 mm |
Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
Art des Befestigungsteils | starr |
Werkstoff Befestigungsteil | Kunststoff, Polyamid (PA 66) |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 80 °C |
Zolltarifnummer | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |