MC 006K

Klemmstück

Artikelnummer: 50111496

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, zylindrisch
Geeignet für Sensoren der Serie 206
Sensoren mit M6-Bauform
Innendurchmesser 6 mm
Ausführung des Befestigungsteils Klemmhalter
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar
Art des Befestigungsteils starr
Werkstoff Befestigungsteil Kunststoff, Polyamid (PA 66)
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 80 °C
Zolltarifnummer 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip