MA 4 120

Anschlussteil

Artikelnummer: 50039660

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MA 4
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2x
Barcodeleser Serie BCL 3x
Geeignet für Schnittstelle TTY
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Art TTY, RS 232
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 22 -polig
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 480 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Datenblatt - pdf