MA 258i EtherNet/IP Gateway
Modulare Anschlusseinheit
Serie | MA 2xxi |
Geeignet für | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8 Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 8 HS 65x8 Mobile 2D-Codeleser Serie FIS Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910 Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i Mobile RFID Schreib-/Lesesysteme Serie HFxx RFI RFM Stationäre 2D-Codeleser Serie DCR 200i Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 222 |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 300 mA |
Art | EtherNet IP, RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 6 St. |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Steckerleiste |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | BUS IN |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 9 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 107 mm x 40 mm x 180 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 700 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |