MA 238i EtherCAT Gateway

Modulare Anschlusseinheit

Artikelnummer: 50114155

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie MA 2xxi
Geeignet für Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8
Barcodeleser Serie BCL 2x
Barcodeleser Serie BCL 8
HS 65x8
Mobile 2D-Codeleser Serie FIS
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Mobile RFID Schreib-/Lesesysteme Serie HFxx
RFI
RFM
Stationäre 2D-Codeleser Serie DCR 200i
Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 222
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 300 mA
Art EtherCAT, RS 232
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Steckerleiste
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion BUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 700 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
ESI-Datei - Firmware from V1110 - zip
ESI-Datei - Firmware from V1141 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf