MA 21 130

Anschlussteil

Artikelnummer: 50030484

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MA 21
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2x
Barcodeleser Serie BCL 8
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile RFID Schreib-/Lesesysteme Serie HFxx
Geeignet für Schnittstelle RS 422
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 36 V, DC
Art RS 232, RS 422
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 31 -polig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 640 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Konfigurationssoftware - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf