MA 21 100
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | MA 21 |
Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 8 Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g Mobile RFID Schreib-/Lesesysteme Serie HFxx |
Geeignet für Schnittstelle | RS 485 |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 36 V, DC |
Art | RS 232, RS 485 |
Art | RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Spannungsversorgung Verbindung mit SPS Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 31 -polig |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 9 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 640 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |