MA 2
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | MA 2 |
Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 222 |
Geeignet für Schnittstelle | RS 232 RS 485 |
Art | RS 232, RS 485 |
Art | RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 24 -polig |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Nettogewicht | 575 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Schutzart | IP 54 |
Zolltarifnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |