MA 100
Modulare Anschlusseinheit
Serie | MA 100 |
Geeignet für | BCL 300i BCL 301i |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Art | RS 232, RS 485 |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | BUS IN BUS OUT Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 19 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 380 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Schutzart | IP 54 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |