LV463.7/2T
Lichtleiter Verstärker
Serie | 463 |
Geeignet für | Glasfaser-Lichtleiter Kunststoff-Lichtleiter |
Sonderausführung | Zeitfunktion |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 660 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Lichtleiteranschluss | Klemmbefestigung |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 24 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 40 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 2.500 Hz |
Ansprechzeit | 0,2 ms |
Ein-/Ausschaltverzögerung | Ein-/Ausschaltverzögerung |
Bereitschaftsverzögerung | 500 ms |
Wischkontakt | Wischkontakt |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Aderzahl | 4 -adrig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Nettogewicht | 63 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Befestigung | über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | Schiebeschalter Wipp-Druckschalter |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung Schaltbereichseinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 85 °C |
Schutzart | IP 50 NEMA 1 |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |