LV461.1/P2-150-M8

Lichtleiter Verstärker

Artikelnummer: 50118399

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie 461
Geeignet für Glasfaser-Lichtleiter
Kunststoff-Lichtleiter
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 12 ... 24 V, DC
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltfrequenz 500 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Leitungslänge 150 mm
Gewindegröße M8
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 34 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Bedientasten
Mehrgang-Potentiometer
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf