LSIS 472i M45-I1-H
Smart Kamera
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Serie | LSIS 472i |
Applikation | Doppelte Fachtiefe Einfache Fachtiefe |
Sonderausführung | Heizung |
Softwarefunktionen | Fachfeinpositionierung Fokuseinstellung |
Arbeitsbereich | 250 ... 1.900 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Auflösung Kamera horizontal | 752 px |
Auflösung Kamera vertikal | 480 px |
Brennweite | 16 mm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 8 St. |
Spannungsart, Ausgänge | DC |
Schaltspannung, Ausgänge | typ. UB / 0 V |
Schaltspannung, Eingänge | typ. UB / 0 V |
Art | Ethernet, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 500 g |
Art der Anzeige | LED monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
US-Patente | US 8,288,706 B |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |