LSIS 123 M6M-R1
Stationärer 2D-Codeleser
Serie | LSIS 12x |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-Code UPC Weitere auf Anfrage |
Lesedistanz | 25 ... 310 mm |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 960 px |
Modulgröße | 0,1 ... 0,5 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 4,75 ... 5,5 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 260 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | VIN |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | VIN |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Art | USB |
Funktion | Prozess |
Spezifikation | USB 1.1 |
Betriebsart | COM-Port-Emulation Tastatur-Emulation |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Serviceschnittstelle Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 136 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz, RAL 9005 |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Taste(n) Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Trigger |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |