LE33CPP/LG-M8
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Serie | 33C |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Betriebsreichweite | 0 ... 25 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 30 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 1.500 Hz |
Ansprechzeit | 0,33 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 6118 |
SIO-Mode support | Ja |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 18,8 mm x 52,8 mm x 32,4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoff Bedienelement | Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht |
Gehäuserauigkeit | Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse |
Gehäuse Edelstahl | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht |
Nettogewicht | 120 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Gehäusepassung |
Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 68 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |