LBK SBV201

Sicherheits-Radarsensor

Artikelnummer: 50150223

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK SBV
Art Radarsensor
Applikation Stationäre Gefahrbereichssicherung
Stationäre Zugangssicherung
Funktionsprinzip Erkennung von Bewegung
Erkennung von Personen
Reichweite 0 ... 5 m
Abstrahlwinkel, horizontal 5° - 100°
einstellbar in 5° Schritten
Abstrahlwinkel, vertikal 20°
Abgestrahlte Leistung ≤ 16 dBm
Frequenzbereich 60.600 ... 62.800 MHz
Form der Detektionsfelder asym. kegel- / rechteckförmig
Funktionen Erkennung von Bewegung
Erkennung von Personen
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849
Versorgungsspannung UB 12 V, DC, -20 ... 20 %, über Controller
Leistungsaufnahme, max. 2,2 W
Ansprechzeit 100 ms
Wiedereinschaltzeit (automatischer Start) 4.000 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion BUS IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, zwei Paare aus verdrillten Doppeladern
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,34 mm²
Abmessung (B x H x L) 158 mm x 135 mm x 71 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Werkstoff Montagebügel PA 66, glasfaserverstärkt
Nettogewicht 355 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1023
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Zulassungen TÜV Süd Italia
UL
Zolltarifnummer 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - LBK 2-axis - zip
3D-CAD Modell - LBK 3-axis - zip
3D-CAD Modell - BTU0700P - zip
EPLAN Makro - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
USB-Treiber - zip
Betriebsanleitung - SBV-System 5m - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - Installation guide - pdf
Produktflyer - pdf
Zertifikat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Zertifikat - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Zertifikat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Zertifikat - UL - pdf