LBK SBV-01
Sicherheits-Radarsensor
Serie | LBK SBV |
Art | Radarsensor |
Applikation | Stationäre Gefahrbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung |
Funktionsprinzip | Erkennung von Bewegung Erkennung von Personen |
Reichweite | 0 ... 5 m |
Abstrahlwinkel, horizontal | 10° - 100° einstellbar in 10° Schritten |
Abstrahlwinkel, vertikal | 20° |
Abgestrahlte Leistung | ≤ 16 dBm |
Frequenzbereich | 60.600 ... 62.800 MHz |
Form der Detektionsfelder | kegelförmig |
Funktionen | Erkennung von Bewegung Erkennung von Personen |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
Versorgungsspannung UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, über Controller |
Leistungsaufnahme, max. | 3,25 W |
Ansprechzeit | 100 ms |
Wiedereinschaltzeit (automatischer Start) | 4.000 ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | BUS IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker, zwei Paare aus verdrillten Doppeladern |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,34 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Werkstoff Montagebügel | PA 66, glasfaserverstärkt |
Nettogewicht | 355 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1023 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | TÜV Süd Italia UL |
Zolltarifnummer | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |