LBK ISC110
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | LBK ISC |
Art | Controller für Radarsensor |
beinhaltet | Slot für MicroSD-Karte |
Applikation | Stationäre Gefahrbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Anschluss von bis zu 6 Sensoren Deaktivierung von Sensorgruppen Konfigurationsspeicher Slot für MicroSD-Karte Synchronisation von Controller Umschaltung zwischen Konfigurationen |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,30E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Schutzbeschaltung | Externes Netzteil mit integriertem Kurzschlussschutz Überstrom über integrierte rückstellbare Sicherung (max. 5s bei 8A) |
Versorgungsspannung UB | 20 ... 28 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 1.000 mA, ohne externe Last |
Leistungsaufnahme, max. | 5 W |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | USB |
Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 3 -polig |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Funktion | Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
Art des Anschlusses | USB |
Abmessung (B x H x L) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 170 g |
Farbe Gehäuse | weiß |
Art der Befestigung | DIN Hutschienenmontage Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Süd Italia UL |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |