L100-P3C3-M20-MLM24

Sicherheits-Zuhaltung

Artikelnummer: 63000601

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie L100
Funktionen Einschaltstromreduzierung, einstellbar
Elektromagnetische Zuhaltung (Magnetkraft)
Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119
Funktionsprinzip Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 4.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung Aktuator 1NC
Kontaktbestückung Magnet 1NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Magnetbetriebsspannung 24 V DC, -10 ... 25 %
Kurzschlussschutz Magnet 0,5 A, 24 V, Typ gG, IEC 60269-1
Kurzschlussschutz Sicherheitskreis 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
Bemessungsisolationsspannung 400 V AC, 500 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 10 A
Teach-Eingang für Betätiger Nein
Einschaltdauer 100 %
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anzahl Leitungseinführungen 3 St.
Funktion Kontaktanschluss
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 8 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 373 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung M20 x 1,5
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen 1 x oben
4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit 0,001 ... 0,5 m/s
Zuhalteart elektromagnetisch
Zuhalte-Betätigung Magnet
Zuhaltekraft, max. 1.100 N
Mechanische Lebensdauer 800.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
Betätiger, extern Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 30 N
Rückstoßtoleranz 4,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD Modell - L100-P3C3-M20-MLM24 - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf