KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1
Verbindungsleitung
Geeignet für | HS 66x8 |
Geeignet für Schnittstelle | RS 232 |
Art des Anschlusses | RJ41 |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | female |
Polzahl | 9 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | steckbar |
Typ | female |
Polzahl | 2 -polig |
Ausführung | axial |
Anzahl Adern | 6 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Ja |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | TPU |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 126 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |