KRTM 20M/V-20-0004-S12
Kontrasttaster
Serie | 20 |
Sonderausführung | Autokollimation Schnittmarken-System Zeitfunktion |
Betriebsreichweite | 20 mm ± 2 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, RGB |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,2 mm x 4 mm |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Lichtstrahlaustritt | stirnseitig |
Fokus | fix |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Analogausgang |
Art | Strom |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 16.000 Hz |
Art | Protokoll |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Nettogewicht | 300 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Folientastatur über Service Schnittstelle |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |