KRT3CL1.3S2/2T-M8

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50148503

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Sonderausführung Teach-Eingang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite 60 mm ± 20 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Max. Laserleistung 0,0027 W
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 5 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 0,5 mm x 1 mm [60 mm]
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie oval
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Wiederholgenauigkeit 0,05 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V oder unbeschaltet
Verzögerung 10 ms
Eingangswiderstand 15.000 Ω
Funktion Impulsverlängerung einstellen
Tastaturverriegelung
Teach-in
Schaltzustand active high
Teach-Ablauf statisch 2-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 4.000 Hz
Ansprechzeit 0,125 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Ansprechjitter 35 µs
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Impulsverlängerung einstellen
Schaltschwellenanpassung
Teach-in
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf