KRT18BW.VT5/L6T-M12

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50147602

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 18B
Sonderausführung Teach-Eingang
Tracking zur automatischen Signalnachführung
Betriebsreichweite 13 mm ± 3 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, weiß
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm x 4 mm [13 mm]
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Funktion Empfindlichkeitseinstellung
Hell-/Dunkelumschaltung
Tastaturverriegelung
Tracking
Schaltzustand active high
Teach-Ablauf statisch 2-Punkt, dynamisch 2-Punkt, statisch 1-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
Funktion IO-Link Kommunikation
Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Funktion Schaltausgang
Warnausgang
Schaltfrequenz 15.000 Hz
Ansprechzeit 0,033 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.1
SIO-Mode support Ja
Prozessdaten OUT 2 Byte
Dual Channel Ja
Funktion Datenschnittstelle
Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Frontbefestigung mit Gewinde
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige Bargraph
LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Taste(n)
Funktion des Bedienelements Auswahl der Betriebsart
Empfindlichkeitseinstellung
Tracking zur automatischen Signalnachführung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
Software - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf