KRT18BW.VS5/L6T-M12
Kontrasttaster
Serie | 18B |
Sonderausführung | Teach-Eingang kurze Ansprechzeit |
Betriebsreichweite | 13 mm ± 3 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, weiß |
Sendesignalform | gepulst |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Fokus | fix |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Funktion | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung Tastaturverriegelung |
Schaltzustand active | high |
Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt, dynamisch 2-Punkt, statisch 1-Punkt |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP) |
Funktion | IO-Link Kommunikation Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Funktion | Schaltausgang |
Schaltfrequenz | 22.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,022 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spezifikation | V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten OUT | 2 Byte |
Dual Channel | Ja |
Funktion | Datenschnittstelle Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 60 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Frontbefestigung mit Gewinde über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | Bargraph LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Taste(n) |
Funktion des Bedienelements | Auswahl der Betriebsart Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |