KF-PT-SS-619
Schutzgehäuse
Art | Schutzschlauch für den mechanischen Schutz von Kunststoff-Lichtleitern |
Geeignet für | Kunststoff-Lichtleiter |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung | 1.900 mm |
Außendurchmesser | 4,6 mm |
Innendurchmesser | 3 mm |
Nettogewicht | 50 g |
Werkstoff Fasermantel | Edelstahl |
Lichtleiter kürzbar | Nein |
kleinster Biegeradius (statisch) | R25 |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R25 |
Zolltarifnummer | 83071000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |