KF-L-320

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50132746

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Faserkern Einfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Reichweite mit LV461 0 ... 300 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 525 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 900 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 1.350 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 1.620 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 2.430 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,5 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 2,8 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes M3
kleinster Biegeradius (bewegt) R25
Hülsenlänge am Lichtaustritt 12 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Ja
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651