KF-ET-15MLD-20

Kunststoff-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50117728

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KF-ET-30ML-20
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer: 50117730
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Faserlänge: 2.000 mm
  • Werkstoff Fasermantel: PE
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50117730

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung Flächenerkennung
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm x 9 St.
Reichweite mit LV461 0 ... 40 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 70 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 120 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 180 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 215 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 325 mm
Minimaler Objektdurchmesser 1 mm
Bauform kubisch
Außendurchmesser 1,25 mm
Werkstoff Kopf Metall
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 1.000 mm
Lichtfeldbreite 5,44 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes 3 x M3
kleinster Biegeradius (bewegt) R25
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip