KD U-M8-4A-T0-050 F+B

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50148347

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Applikation Chemikalienbeständig
Hygiene- und Nassbereich
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ female
Werkstoff Dichtung EPDM
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,4 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel grau
Geschirmt Nein
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel TPE
Aderisolation TPE
Schleppkettentauglichkeit Ja
Eigenschaften des Außenmantels halogenfrei, LABS-frei, recyclefähig, erhöhte thermische Belastbarkeit
Beständigkeit des Außenmantels säure-, laugen-, ozon- und seewasserbeständig, hydrolysefest, verifizierte Beständigkeit gegen P3-topactive
Schlüsselweite 9 mm
Nettogewicht 70 g
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb Schleppkette: -25 °C … +60 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -40 ... 105 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -40 ... 105 °C
Schutzart IP 65
IP 67
IP 68
IP 69
Zulassungen ECOLAB
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf