KD PL-M12-5A-P0-150
Anschlussleitung
Geeignet für | MD 748i |
Betriebsspannung | 50 V AC / 60 V DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | L-kodiert |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Anzahl Adern | 5 St. |
Farbe Mantel | grau |
Geschirmt | Ja |
Leitungslänge | 15.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Aderisolation | PP |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 5 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 50m/s² |
Nettogewicht | 1.462 g |
Biegezyklen | 10.000.000 St. |
Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 7,5 x Leitungsdurchmesser |
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 4 x Leitungsdurchmesser |
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung | -30 ... 90 °C |
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -40 ... 90 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 IP 69K |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |