KB PS2-1 HS 65x8

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50120438

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50138360
  • Schnittstelle: USB
  • Anschluss: RJ41  - USB
  • Leitungslänge: 2.000 mm
  • Werkstoff Mantel: TPU
Artikelnummer: 50138360

Sofort verfügbar

Geeignet für HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle PS/2
Art des Anschlusses RJ41
Art des Anschlusses PS/2
Ausführung axial
Typ female
Art des Anschlusses PS/2
Ausführung axial
Typ male
Anzahl Adern 6 St.
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 2.800 mm
Werkstoff Mantel TPE
Schleppkettentauglichkeit Nein
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855