KB 232-4 IT19xx

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50150842

Auf Anfrage
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Mobile Barcodeleser Serie IT 1300
Geeignet für Schnittstelle TTL
Art des Anschlusses RJ41
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße steckbar
Typ female
Polzahl 2 -polig
Ausführung axial
Anzahl Adern 6 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 170 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855