IVS 108 M1-102-W0
Vision Sensor
Serie | IVS 108 |
Softwarefunktionen | Anwesenheitskontrolle |
Arbeitsbereich | 50 ... 150 mm |
Lichtquelle | LED, weiß |
Auflösung Kamera horizontal | 320 px |
Auflösung Kamera vertikal | 240 px |
Max. Durchsatz pro Sekunde | 20 Stück pro Sekunde |
Messwertberechnungszeit | 50 ms |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Mittlere Leistungsaufnahme | 4,2 W |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Art | Optokoppler, polaritätsunabhängig |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 10 mA |
Schaltspannung | 30 V DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | PNP / NPN umschaltbar |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | PNP / NPN umschaltbar |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | PNP / NPN umschaltbar |
Art | Ethernet |
Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funktion | Service |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 17 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | X-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 173 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Teach-in über Webbrowser |
Bedienelemente | Taste(n) |
Funktion des Bedienelements | Auto-Setup Teach-in |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zulassungen | CSA |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |