IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Vision Sensor
Serie | IVS 1000i |
Imager | Sony global Shutter |
Softwarefunktionen | Lokalisieren: Fläche, Kante, Form Messen: Winkel, Kreis, Distanz, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie Teileerkennung: Helligkeit, Kontrast, Flächen Pixel, Kanten Pixel Zählen: Flächen, Kanten, Formen |
Lesedistanz | 50 ... 2.000 mm, abhängig vom Objektiv |
Lichtquelle | LED, rot / weiß, intern umschaltbar |
Sendesignalform | gepulst |
Auflösung Kamera horizontal | 1.440 px |
Auflösung Kamera vertikal | 1.080 px |
Brennweite | 8 mm |
Elektronische Verschlusszeit | 0,025 ... 2 ms |
Kameratyp | Monochrom |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 24 W, bei 24 V DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
Spannungsart | DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
Schaltprinzip | Gegentakt |
Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
Schaltprinzip | Gegentakt |
Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
Schaltprinzip | Gegentakt |
Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
Schaltprinzip | Gegentakt |
Architektur | Client Server |
Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 / 100 Mbit/s |
Funktion | Prozess |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Profinet |
Funktion | Prozess |
Conformance Class | B |
Protokoll | PROFINET RT |
Übertragungsgeschwindkeit | 100 Mbit/s |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle Ethernet, Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | X-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 265 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Anzahl der LED | 3 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Vision Studio |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 67, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |