IT 19x1i-End Cap

Endkappe

Artikelnummer: 50143603

Sofort verfügbar

Art Endkappe
Geeignet für Produktgruppe Mobile Codeleser
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1981i
Abmessung (B x H x L) 29,5 mm x 30 mm x 70 mm
Nettogewicht 26 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung, geräteseitig zum einrasten
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015